ZHCSRM8B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
EN 引脚电压控制着 TLVM236x5 的启动或远程关断。只要 EN 引脚电压低于 VEN-WAKE,器件就会保持关断状态。在 EN 引脚电压大于 VEN-WAKE 的情况下,器件将进入待机模式,内部 LDO 上电以生成 VCC。随着 EN 电压进一步升高并接近 VEN-RISE,器件最终会开始开关,并通过软启动进入启动模式。在器件关断过程中,当 EN 输入电压测量值小于 (VEN-RISE–VEN-HYST) 时,稳压器停止开关并重新进入器件待机模式。如果 EN 引脚电压进一步降低至 VEN-WAKE 以下,器件就会被彻底关断。如果不需要远程精密控制,则可将符合高电压标准的 EN 输入引脚直接连接到 VIN 输入引脚。不得允许 EN 输入引脚悬空。
电气特性 中列出了各种 EN 阈值参数及其值。图 7-3 显示了精密使能行为,图 7-4 显示了应用中的典型远程 EN 启动波形。EN 变为高电平后,经过大约 1 ms 的延迟后,输出电压开始通过软启动上升,并在大约 3.5ms (tss) 内达到最终值。经过大约 2.5ms (tPG_FLT_RISE) 的延迟后,PGOOD 标志变为高电平。在启动期间,在软启动时间过去前,不允许器件进入 FPWM 模式。该时间是从 EN 的上升沿开始测量的。
通过 EN 引脚连接的外部 UVLO
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。这可以使用图 7-5 中所示的电路来实现。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,RENB 阻值在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择,然后分别使用方程式 7 和方程式 8 计算 RENT 和 VOFF。
图 7-5 外部 UVLO 应用的设置其中