ZHCSRM8B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
只要 EN 引脚高于 VEN_RISE、VIN 高于 VIN(最小值),并且不存在其他故障条件,TLVM236x5 就处于运行模式。使之工作的最简单方法是将 EN 引脚连接到 VIN,这样可以在施加的输入电压超过最小 VIN(最小值)时实现自启动。
根据负载电流、输入电压和输出电压,TLVM236x5 有五种工作模式: