ZHCSRM8B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
借助 TLVM236x5 系列中带 RT 引脚的精选可订购产品,电源设计人员可在其应用中将所需的工作频率设于 200kHz 和 2.2MHz 之间。请参阅图 7-6 以确定所需开关频率所需的电阻值,或者直接从表 7-5 中进行选择。RT 引脚和
MODE/SYNC 引脚变体共用同一引脚位置。电源设计人员可以根据应用需要使用 RT 引脚变体并调整运行的开关频率,也可以使用 MODE/SYNC 变体并与外部时钟信号同步。有关对 RT 引脚进行编程的选择,请参阅表 7-4。
RT 输入 | 开关频率 |
---|---|
VCC | 1MHz |
GND | 2.2MHz |
RT 至 GND | 可根据图 7-6 调节 |
悬空(不推荐) | 无切换 |
其中
必须根据器件的输出电压设置选择开关频率。请参阅表 7-5,了解 RRT 电阻值,以及在给定开关频率和共模输入电压下允许的输出电压范围。
FSW (kHz) | RRT (kΩ) | VIN = 5V | VIN = 12V | VIN = 24V | VIN = 36V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | ||||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||
200 | 81.6 | 1 | 1.75 | 1 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |
400 | 40.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.25 | 2.5 |
600 | 26.7 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 1.25 | 5 | 2 | 4 |
800 | 19.8 | 1 | 3 | 1 | 5.5 | 1.5 | 6 | 2.25 | 6 |
1000 | 15.8 | 1 | 3.5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2.5 | 6 |
1200 | 13.2 | 1 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 |
1400 | 11.3 | 1 | 3.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6 | 3.5 | 6 |
1600 | 9.76 | 1 | 3.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
1800 | 8.66 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5 | 6 |
2000 | 7.77 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6 |
2200 | 7.06 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |