ZHCSLL8B May 2021 – January 2022 TLVM13630
PRODUCTION DATA
使用 TLVM13630 并采用 IBB 拓扑,可实现的输出电流为 IOUT(max) = ILDC(max) × (1 – D),其中 ILDC(max) = 3A 是该模块的额定电流,而 D = |VOUT| / (VIN + |VOUT|) 是模块占空比。因此,当 VIN = 12V 且 VOUT = –5V 时,最大输出电流为 2.1A。