ZHCSN58B November 2021 – March 2022 TLV9361 , TLV9362 , TLV9364
PRODUCTION DATA
TLV936x 系列(TLV9361、TLV9362 和 TLV9364)是 40V 成本优化型运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输出、低失调电压(典型值为 ±400 µV)、低温漂(典型值为 ±1.25 µV/°C)和 10.6 MHz 带宽。
TLV936x 的特性(例如 EMIRR 滤波、高输出电流 (±60 mA) 以及高压摆率 (25 V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV936x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV9361 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| TLV9362 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| TLV9364 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
TLV936x 应用于单极低通滤波器