ZHCSN58B November 2021 – March 2022 TLV9361 , TLV9362 , TLV9364
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±20V,VCM = VS/2,RLOAD = 10kΩ(除非另有说明)

| TA = 25°C 时 74 个放大器的分配 |

| VCM = V- | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |

| TA = 125°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |

| VCM = V– | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
图 6-9 输入偏置电流和失调电流与共模电压间的关系
| G = +1,CL = 20pF |

| VS = 40 V |

| VS = 5V |

| VS = 40 V |

图 6-21 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系
| VCM = V– |
图 6-25 开环输出阻抗与频率间的关系
| 20mVpp 输出阶跃,G = +1 |

| G = -10 |

| CL = 20pF,G = 1,20mVpp 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = 1,5Vpp 阶跃响应 |
图 6-35 最大输出电压与频率间的关系
图 6-37 EMIRR(电磁干扰抑制比)与频率间的关系
| 74 个放大器的分配 |

| TA = 25°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |

| TA = -40°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
图 6-8 闭环增益与频率间的关系
图 6-10 输入偏置电流、失调电流与温度间的关系
| VS = 40 V |

| VS = 5V |


| VS = 5V |
图 6-20 0.1Hz 至 10Hz 噪声
| VCM = V– |
图 6-24 开环电压增益与温度间的关系 (dB)
| 20mVpp 输出阶跃,G = -1 |

| G = +1 |

| G = -10 |

| CL = 20pF,G = -1,20mVpp 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = -1,5Vpp 阶跃响应 |
图 6-36 通道隔离与频率间的关系