ZHCSLL9E January 2021 – March 2024 TLV9351-Q1 , TLV9352-Q1 , TLV9354-Q1
PRODUCTION DATA
TLV935x-Q1 使用集成电磁干扰 (EMI) 滤波来减少无线通信以及混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 影响。通过电路设计技术可改进 EMI 抗扰度;TLV935x-Q1 受益于这些设计改进措施。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 扩展宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 6-3 展示了对 TLV935x-Q1 执行该测试的结果。表 6-1 提供了 TLV935x-Q1 在实际应用中通常会遇到的特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 6-1 列出了可在下图所示的特定频率或其近似频率下运行的应用。运算放大器的 EMI 抑制比 应用报告包含了与运算放大器相关的 EMIRR 性能主题,该报告可在 www.ti.com 上下载。
频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
---|---|---|
400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 71dB |
900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 80dB |
1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 87dB |
2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 90dB |
3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 92dB |
5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星操作、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 94dB |