ZHCSL92G May   2020  – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 四通道器件的热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 EMI 抑制
      2. 6.3.2 过热保护
      3. 6.3.3 容性负载和稳定性
      4. 6.3.4 共模电压范围
      5. 6.3.5 反相保护
      6. 6.3.6 电气过载
      7. 6.3.7 过载恢复
      8. 6.3.8 典型规格与分布
      9. 6.3.9 关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
        2. 8.1.1.2 TI 精密设计
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5.     商标
    6. 8.5 静电放电警告
    7. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C 时,VS = (V+) – (V–) = 2.7V 至 16V(±1.35V 至 ±8V)、RL = 10kΩ(连接至 VS/2),VCM = VS/2,且
VOUT = VS/2(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VCM = V– ±125 ±895 µV
TA = -40°C 至 125°C ±925
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TA = -40°C 至 125°C ±0.3 µV/℃
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 VCM = V–,VS = 4V 至 16V TA = -40°C 至 125°C ±0.3 ±1.5 μV/V
VCM = V–,VS = 2.7V 至 16V(4) ±1 ±10.6
通道隔离 f = 0Hz 5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±10 pA
TA = -40°C 至 125°C(4) ±1 nA
IOS 输入失调电流 ±10 pA
TA = -40°C 至 125°C(4) ±1 nA
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   1.8 μVPP
  0.3   µVRMS
eN 输入电压噪声密度 f = 1kHz 10.8   nV/√Hz
f = 10kHz   9.4  
iN 输入电流噪声 f = 1kHz   2   fA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压范围 (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 共模抑制比 VS = 16V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 2V(主输入对) TA = -40°C 至 125°C 99 130 dB
VS = 4V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 2V(主输入对) 82 100
VS = 2.7V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 2V(主输入对)(4) 75 95
VS = 2.7V 至 16V,(V+) – 1V < VCM < (V+) + 0.1V(辅助输入对) 85
输入电容
ZID 差分 100 || 9 MΩ || pF
ZICM 共模 6 || 1 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 16V,VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V
120 145 dB
TA = -40°C 至 125°C 142
VS = 4V,VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V
104 130
TA = -40°C 至 125°C 125
VS = 2.7V,VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V(4)
101 120
TA = -40°C 至 125°C 118
频率响应
GBW 增益带宽积 4.5 MHz
SR 压摆率 VS = 16V,G = +1,CL = 20pF 21 V/μs
tS 稳定时间 精度为 0.01%,VS = 16V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF 2.5 μs
精度为 0.01%,VS = 16V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF 1.5
精度为 0.1%,VS = 16V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF 2
精度为 0.1%,VS = 16V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF 1
相位裕度 G = +1,RL = 10kΩ 60 °
过载恢复时间 VIN  × 增益 > VS 400 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声 (1) VS = 16V,VO = 3 VRMS,G = 1,f = 1kHz 0.00021%
输出
  相对于电源轨的电压输出摆幅(正和负) VS = 16V,RL = 空载   5 10 mV
TA = -40°C 至 125°C(4) 15
VS = 16V,RL = 10kΩ   50 55
TA = -40°C 至 125°C(4) 75
VS = 16V,RL = 2kΩ   200 250
TA = -40°C 至 125°C(4) 350
VS = 2.7V,RL = 空载   1 6
TA = -40°C 至 125°C(4) 10
VS = 2.7V,RL = 10kΩ   5 12
TA = -40°C 至 125°C(4) 18
VS = 2.7V,RL = 2kΩ 25 40
TA = -40°C 至 125°C(4)   60
ISC 短路电流 ±75 mA
CLOAD 容性负载驱动 1000
pF
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0A 525
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0 A 560 685 µA
IO = 0A,(TLV9151-Q1) 560 691
IO = 0 A TA = -40°C 至 125°C 750
IO = 0A,(TLV9151-Q1) 769
关断
IQSD 每个放大器的静态电流 VS = 2.7V 至 16V,所有放大器均为禁用状态,SHDN = V– 30 45 µA
ZSHDN 关断时的输出阻抗 VS = 2.7V 至 16V,放大器被禁用 320 || 2 MΩ || pF
VIH 逻辑高电平阈值电压(放大器为启用状态) (V–) + 0.8V (V–) + 1.1V V
VIL 逻辑低电平阈值电压(放大器为禁用状态) (V–) + 0.2V (V–) + 0.8V V
tON 放大器启用时间(完全关断)(2) (3) G = +1,VCM = V-,VO = 0.1 × VS/2 8 µs
tON 放大器启用时间(部分关断)(2) (3) G = +1,VCM = V-,VO = 0.1 × VS/2 3
tOFF 放大器禁用时间(2) VCM = V-,VO = VS/2 3 µs
SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) VS = 2.7V 至 16V,(V+) ≥ SHDN ≥ (V–) + 0.9V 500 nA
VS = 2.7V 至 16V,(V–) ≤ SHDN ≤ (V–) + 0.7V 150
三阶滤波器;-3dB 时的带宽 = 80kHz。
禁用时间 (tOFF) 和启用时间 (tON) 是指施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到 10%(禁用)或 90%(启用)电平时之间的间隔。
完全关断是指双通道 TLVxx2S 的通道 1 和 2 都被禁用 (SHDN1 = SHDN2 = V–) 且四路 TLV9xx4S 的通道 1 至 4 都被禁用 (SHDN12 = SHDN34 = V–)。对于部分关断,仅使用 SHDN 引脚;在这种模式下,内部偏置电路仍然保持正常工作,并且启用时间更短。
仅由表征特性确定。