ZHCSL92G May   2020  – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 四通道器件的热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 EMI 抑制
      2. 6.3.2 过热保护
      3. 6.3.3 容性负载和稳定性
      4. 6.3.4 共模电压范围
      5. 6.3.5 反相保护
      6. 6.3.6 电气过载
      7. 6.3.7 过载恢复
      8. 6.3.8 典型规格与分布
      9. 6.3.9 关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
        2. 8.1.1.2 TI 精密设计
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5.     商标
    6. 8.5 静电放电警告
    7. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TLV915x-Q1 系列(TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1)是 16V 通用汽车级运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)和 4.5MHz 带宽。

宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/μs) 以及低噪声 (10.8nV/√Hz) 等便利功能使 TLV915x-Q1 成为一款适用于汽车应用的强大低噪声运算放大器。

TLV915x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

器件信息
器件型号 通道数 封装(1) 封装尺寸(2)
TLV9151-Q1 单通道 DBV(SOT-23,5) 2.9mm x 2.8mm
DCK(SC70,5) 2mm x 2.1mm
单通道,关断 DBV(SOT-23,6) 2.9mm x 2.8mm
TLV9152-Q1 双通道 D(SOIC,8) 4.9mm x 6mm
PW(TSSOP,8) 3mm x 6.4mm
DGK(VSSOP,8) 3mm x 4.9mm
TLV9154-Q1 四通道 D(SOIC,14) 8.65mm x 6mm
DYY(SOT-23,14) 4.2mm x 3.26mm
PW(TSSOP,14) 5mm x 6.4mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-DA85351F-31CD-4A82-B18E-9E9D64E5D3BB-low.gifTLV915x-Q1 应用于单极低通滤波器