ZHCSKG4E October   2019  – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154

PRODMIX  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议工作条件
    4. 6.4 单通道器件的热性能信息
    5. 6.5 双通道器件的热性能信息
    6. 6.6 四通道器件的热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8.     14
    9. 6.8 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  EMI 抑制
      2. 7.3.2  过热保护
      3. 7.3.3  容性负载和稳定性
      4. 7.3.4  共模电压范围
      5. 7.3.5  反相保护
      6. 7.3.6  电气过载
      7. 7.3.7  过载恢复
      8. 7.3.8  典型规格与分布
      9. 7.3.9  带有外露散热焊盘的封装
      10. 7.3.10 关断
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 低侧电流测量
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
        2. 11.1.1.2 TI 精密设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C时,VS = (V+) – (V–) = 2.7V 至 16V(±1.35V 至 ±8V)、RL = 10kΩ 连接至 VS / 2、VCM = VS / 2 且 VOUT = VS / 2(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 TLV9151、TLV9152
VCM = V–
±125 ±750 µV
TA = –40°C 至 125°C ±780
TLV9154
VCM = V–
±125 ±830
TA = –40°C 至 125°C ±880
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = –40°C 至 125°C ±0.3 µV/℃
PSRR 输入失调电压与电源之间的关系 VCM = V–,VS = 4V 至 16V TA = –40°C 至 125°C ±0.3 ±1.6 μV/V
VCM = V–,VS = 2.7V 至 16V(4) ±1 ±8.64
通道隔离 f = 0Hz 5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±10 pA
IOS 输入失调电流 ±10 pA
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   1.8 μVPP
  0.3   µVRMS
eN 输入电压噪声密度 f = 1kHz 10.8   nV/√Hz
f = 10kHz   9.4  
iN 输入电流噪声 f = 1kHz   2   fA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压范围 (V–) – 0.1 (V+)+0.1 V
CMRR 共模抑制比 VS = 16V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 2V(主输入对) TA = –40°C 至 125°C 99 130 dB
VS = 4V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 2V(主输入对) 84 100
VS = 2.7V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 2V(主输入对)(2) 75 95
VS = 2.7V 至 16V,(V+) – 1V < VCM < (V+) + 0.1V(辅助输入对) 85
输入电容
ZID 差分 100 || 3 MΩ || pF
ZICM 共模 6 || 1 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 16V,VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V
120 145 dB
TA = –40°C 至 125°C 142
VS = 4V,VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V
104 130
TA = –40°C 至 125°C 125
VS = 2.7V,VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V(2)
101 120
TA = –40°C 至 125°C 118
频率响应
GBW 增益带宽积 4.5 MHz
SR 压摆率 VS = 16V,G = +1,CL = 20pF 21 V/μs
tS 建立时间 至 0.01%,VS = 16V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF 2.5 μs
至 0.01%,VS = 16V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF 1.5
至 0.1%,VS = 16V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF 2
至 0.1%,VS = 16V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF 1
相位裕度 G = +1,RL = 10kΩ 60 °
过载恢复时间 VIN  × 增益 > VS 400 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VS = 16V,VO = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz 0.00021%
输出
  相对于电源轨的电压输出摆幅 正负电源轨裕度 VS = 16V,RL = 无负载(2)   5 10 mV
VS = 16V,RL = 10kΩ   50 55
VS = 16V,RL = 2kΩ   200 250
VS = 2.7V,RL = 无负载(2)   1 6
VS = 2.7V,RL = 10kΩ   5 12
VS = 2.7V,RL = 2kΩ   25 40
ISC 短路电流 ±75 mA
CLOAD 容性负载驱动 1000
pF
ZO 开环输出阻抗 f=1MHz,IO = 0A 525 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0A 560 685 µA
IO = 0A TA = –40°C 至 125°C 750
关断
IQSD 每个放大器的静态电流 VS = 2.7V 至 16V,所有放大器都被禁用,SHDN = V– + 2V 30 45 µA
ZSHDN 关断时的输出阻抗 VS = 2.7V 至 16V,放大器被禁用 10 || 2 GΩ || pF
VIH 逻辑高电平阈值电压(放大器被禁用) 对于有效输入高电平,SHDN 引脚电压应该大于最大阈值,但小于或等于 V+ (V–) + 0.8 (V–) + 1.1 V
VIL 逻辑低电平阈值电压(放大器被启用) 对于有效输入低电平,SHDN 引脚电压应该小于最小阈值,但大于或等于 V– (V–) + 0.2 (V–) + 0.8 V
tON 放大器启用时间(1)  G = +1,VCM = V-,VO = 0.1 × VS/2 8 µs
tOFF 放大器禁用时间(1) VCM = V-,VO = VS/2 3 µs
SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) VS = 2.7V 至 16V,(V+) ≥ SHDN ≥ (V–) + 0.9V 500 nA
VS = 2.7V 至 16V,(V–) ≤ SHDN ≤ (V–) + 0.7V 150
禁用时间 (tOFF) 和启用时间 (tON) 是指施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到 10%(禁用)或 90%(启用)电平时之间的时间间隔。
仅由特征确定。