ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
TLV915x 是一款 16V 轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围可扩展到超出任一电源轨 200mV。此宽范围通过并联互补的 N 通道和 P 通道差分输入对实现的,如图 7-6 所示。N 沟道对接近正电源轨的输入电压有效,通常高于正电源电压(V+) – 1V 至 100mV 。P 沟道对于从低于负电源 100mV 到大约 (V+) – 2V 的输入是有效的。其转换区域较小,通常为(V+) – 2V 至 (V+) – 1V, 这时两个输入对都处于开启状态。此转换区域可随着过程变化而适度的变化,在该区域内PSRR、CMRR、失调电压、失调漂移、噪声和 THD 性能可能会比在该区域外操作时有所下降。
图 6-5 更详细地显示了典型器件在输入电压失调方面的转换区域。
有关共模电压范围和 PMOS/NMOS 对相互作用的更多信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器 应用手册。
图 7-6 轨到轨输入级