ZHCSXL8 December 2024 TLV9141 , TLV9142 , TLV9144
PRODUCTION DATA
TLV914x 的额定工作电压范围是 2.7V 至 18V(±1.35V 至 ±9V);多数规格可在 –40°C 至 125°C 的温度范围内适用,或具有特定的电源电压和测试条件。
电源电压超过 20V 会对器件造成损坏;请参阅绝对最大额定值。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。更多有关旁路电容器放置的详细信息,请参阅布局。