ZHCSLH3E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV902x-Q1 的输出是输出晶体管的非限定漏极。如有需要,可以将许多开漏输出连接在一起,以提供输出 OR'ing 功能。
图 7-14 通用逻辑电平转换器两个 10kΩ 电阻器将输入偏置到输入逻辑电源电平的一半,以在输入逻辑电平的中点设置阈值。只需一个共享输出上拉电阻器即可连接至 0V 至 5.5V 之间的任何上拉电压。上拉电压应与驱动的逻辑输入“高”电平相匹配。