ZHCSLH3E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 1.8V 和 5Vx | -1.5 | ±0.3 | 1.5 | mV |
| VOS | 输入失调电压 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | -2 | 2 | ||
| dVIO/dT | 输入失调电压温漂 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | ±0.5 | µV/°C | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流(每个比较器) | VS = 1.8V 和 5V,无负载,低输出 | 16 | 30 | µA | |
| IQ | 静态电流(每个比较器) | VS = 1.8V 和 5V,无负载,低输出,TA = –40°C 至 +125°C | 35 | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C(推挽版本) | 75 | 95 | dB | |
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C(开漏版本) | 80 | 95 | dB | |
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = VS/2 | 5 | pA | ||
| IOS | 输入失调电流 | VCM = VS/2 | 1 | pA | ||
| 输入电容 | ||||||
| CID | 输入电容,差分 | VCM = VS/2 | 2 | pF | ||
| CIC | 输入电容,共模 | VCM = VS/2 | 3 | pF | ||
| 输入电压范围 | ||||||
| VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | (V–) – 0.2 | (V+) + 0.2 | V | |
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5V,(V–) – 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V,TA = –40°C 至 +125°C | 60 | 70 | dB | |
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 1.8V,(V–) – 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V,TA = –40°C 至 +125°C | 50 | 60 | dB | |
| 开环增益 | ||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | 仅限开漏版本 | 50 | 200 | V/mV | |
| 输出 | ||||||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | ISINK = 4mA,TA = 25°C | 75 | 125 | mV | |
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | ISINK = 4mA,TA = –40°C 至 +125°C | 175 | mV | ||
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | ISOURCE = 4mA,TA = 25°C(仅推挽) | 75 | 125 | mV | |
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | ISOURCE = 4mA,TA = –40°C 至 +125°C(仅推挽) | 175 | mV | ||
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VPULLUP = (V+),TA = 25°C(仅开漏) | 100 | pA | ||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,灌入 | 90 | 100 | mA | |
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,拉出(仅推挽) | 90 | 100 | mA | |