ZHCSZ95 December 2025 TLV9020L-Q1 , TLV9030L-Q1
PRODMIX
TLV90xx-Q1 具有用于启动或断电条件已知的内部上电复位 (POR) 电路。当电源 (Vs) 上升或下降时,一旦超过 VPOR(通常为 1.25V)的最小电源电压阈值,POR 电路将激活长达 60µs(超温),或在电源电压降至 VPOR 以下时立即激活。在 POR 周期期间,输入条件会被忽略。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态(“L1”选项),或最初处于闩锁状态(“L2”选项)。
输入电平必须在 POR 周期结束之前稳定,以防止过早闩锁。必须注意输入端的任何滤波或 RC 元件(基准、分压器、旁路电容器等)的时间常数。
开漏和推挽输出类型具有不同的 POR 和闩锁行为。下一节将说明这些差异。