ZHDS231C May 2026 – November 2026 TLV2825 , TLV4825 , TLV825
PRODMIX
TLVx825 以及单通道、双通道和四通道运算放大器系列可实现高精度性能,例如,更低的偏移电压、更低的温漂、更好的长期偏移稳定性以及平坦的本底噪声。这种性能水平对多种系统至关重要,尤其是依赖传感器进行高精度电压检测以及使用小阻值分流电阻进行高精度电流检测的系统。
TLVx825 采用零漂移架构,实现 4µV 的输入参考偏移电压、0.02µV/°C 的温漂,以及标准 0.1Hz 至 10Hz 范围内 320nVPP 的低频噪声。该组合规格在高增益应用中提供出色的精度,从而大幅降低系统级校准的需求。
此外,在 500µA 静态电流条件下,TLVx825 可实现 3.5MHz 带宽以及 15nV/√Hz 的宽带噪声性能。这种能力对于在中速高分辨率模数转换器 (ADC) 应用中实现更高线性度与信噪比,同时降低系统功耗至关重要。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLV825 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SOT-SC70,5) | 2mm × 2.1mm | ||
| DRL(SOT-5X3,5)(3) | 1.6mm × 1.6mm | ||
| TLV2825 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | ||
| DDF(SOT-23-THN,8)(3) | 2.9mm × 2.8mm | ||
| DSG(WSON,8)(3) | 2mm × 2mm | ||
| TLV4825 | 四通道 | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | ||
| DYY(SOT-23-THN,14)(3) | 3mm × 3mm |