ZHDS231C May 2026 – November 2026 TLV2825 , TLV4825 , TLV825
PRODMIX
TLVx825 系列运算放大器的额定工作电压范围为 1.8V 至 5.5V。此外,许多规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围内都适用。典型特性部分中提供了随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。TI 强烈建议在每个电源引脚和接地之间添加低 ESR 陶瓷旁路电容器 (CBYP)。对于单电源运行,只需一个 CBYP 就足够了。确保 CBYP 尽可能靠近器件放置,并且电源布线在到达放大器电源端子之前经过 CBYP。