ZHCS187E april 2011 – december 2020 TLV803 , TLV853
PRODUCTION DATA
TLV8x3 系列监控电路主要为数字信号处理器 (DSP) 以及基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。
TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上是等效的。TLV853 和 TLV863 分别提供了与 TLV803 不同的替代引脚分配。新款 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代品。
上电期间,RESET 会在电源电压 (VDD) 超出 1.1V 时置为有效。因此只要满足以下条件,监控电路就会监视 VDD 并将 RESET 保持为有效状态:VDD 保持在阈值电压 VIT 以下。内部定时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 (td(typ) = 200ms) 从 VDD 超过阈值电压 VIT 后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT 以下时,输出再次变为激活状态(低电平)。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感测阈值电压 (VIT)。
该产品系列专为 2.5V、3V、 3.3 以及 5V 电源电压而设计。这些器件采用 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV8x3 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
典型应用