ZHCSYG1A June   2025  – July 2026 TLV7A03

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 出色的瞬态响应
      2. 6.3.2 有源放电(仅限 P 型)
      3. 6.3.3 低压降低 IQ
      4. 6.3.4 智能使能
      5. 6.3.5 压降电压
      6. 6.3.6 折返电流限制
      7. 6.3.7 欠压锁定 (UVLO)
      8. 6.3.8 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的电容器类型
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
      3. 7.1.3 负载瞬态响应
      4. 7.1.4 欠压锁定 (UVLO) 操作
      5. 7.1.5 功率耗散 (PD)
        1. 7.1.5.1 估算结温
        2. 7.1.5.2 建议的连续运行区域
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

规定 TJ = –40°C 至 +125°C、VIN = VOUT(nom) + 0.5V 或 2.0V(以较大者为准)、IOUT = 1mA、VEN = VIN 以及 CIN = COUT = 1µF(除非另有说明)。典型值为 TJ = 25°C 条件下的值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
标称精度 TJ = 25°C,VOUT ≥ 1.5V,1µA(3) ≤ IOUT ≤ 1mA -1 1 %
TJ = 25°C;VOUT < 1.5V -15 15 mV
在温度范围内的精度 VOUT ≥ 1.5 V TJ = -40°C 至 +125°C -1.5 1.5 %
VOUT < 1.5V -20 20 mV
ΔVOUT(ΔVIN) 线路调整 VOUT(nom) + 0.5V ≤ VIN ≤ 6.0V(1)
 
TJ = -40°C 至 +125°C 5 mV
ΔVOUT(ΔIOUT) 负载调整率(2) 1mA ≤ IOUT ≤ 200mA,
VIN = VOUT(nom) + 0.5V(1)
TJ = -40°C 至 +85°C 20 38 mV
TJ = -40°C 至 +125°C 50
IGND 接地电流 IOUT = 0mA TJ = 25°C 250 300 nA
TJ = –40°C 至 +85°C 400
IGND/IOUT 接地电流与负载电流间的关系 20µA ≤ IOUT < 1mA TJ = 25°C 1 %
1mA ≤ IOUT ≤ 100mA 0.25
IOUT ≥ 100mA 0.15
IGND(DO) 处于压降状态时的接地电流(3)
 
IOUT = 0mA,VIN = 95% x VOUT(NOM)
 
TJ = 25°C 270 nA
ISHDN 关断电流 VEN = 0V,1.5V ≤ VIN ≤ 5.0V,TJ = 25°C 3 10 nA
ICL 输出电流限制 VOUT = 90% × VOUT(nom) VOUT < 2.5V,
VIN = VOUT(nom) + VDO(max) + 1.0 V
240 450 750 mA
VOUT ≥ 2.5V,
VIN = VOUT(nom) + VDO(max) + 0.5 V
240 450 750 mA
ISC 短路电流限制 VOUT = 0V 65 mA
VDO 压降电压(4) TJ = -40°C 至 +85°C 0.8V ≤ VOUT < 1.0V 1050 mV
1.0V ≤ VOUT < 1.2V 790
1.2V ≤ VOUT < 1.5V 650
1.5V ≤ VOUT < 1.8V 490
1.8V ≤ VOUT < 2.5V 400
2.5V ≤ VOUT < 3.3V 310
3.3V ≤ VOUT ≤ 5.0V 270
TJ = -40°C 至 +125°C 0.8V ≤ VOUT < 1.0V 1100
1.0V ≤ VOUT < 1.2V 850
1.2V ≤ VOUT < 1.5V 700
1.5V ≤ VOUT < 1.8V 560
1.8V ≤ VOUT < 2.5V 450
2.5V ≤ VOUT < 3.3V 360
3.3V ≤ VOUT ≤ 5.0V 310
PSRR 电源抑制比 f = 1kHz,IOUT = 30mA 55 dB
VN 输出电压噪声 BW = 10Hz 至 100kHz,VOUT = 0.8V,IOUT = 30mA 130 µVRMS
VUVLO UVLO 阈值 VIN 上升 1.23 1.3 1.47 V
VIN 下降 1.0 1.12 1.41
VUVLO(HYST) UVLO 迟滞 VIN 迟滞 180 mV
VEN(HI) EN 引脚逻辑高电平电压 1.1 V
VEN(LOW) EN 引脚逻辑低电平电压 0.3 V
IEN EN 引脚漏电流 VEN = VIN = 6.0V 10 nA
REN(PULLDOWN) 智能使能下拉电阻 VEN = 0.3V 500 kΩ
RPULLDOWN 下拉电阻器 VIN = 3.3V,器件禁用 60 Ω
TSD(shutdown) 热关断温度 关断,温度升高 170 °C
TSD(reset) 热关断复位温度 复位,温度降低 145
对于 VOUT ≤ 1.5V,VIN = 2.0V。
负载调节标准化为输出电压 (IOUT = 1mA)。
根据设计指定
压降的测量方法为:斜降 VIN,直到 VOUT = VOUT(nom) x 95%,IOUT = 200mA。