ZHCSUB4A May 2024 – April 2025 TLV771
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔVOUT | 输出电压容差 | 1.2V ≤ VOUT < 1.8V | -2.5 | 2.5 | % | ||
| 1.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | -2 | 2 | |||||
| TJ = -40°C 至 85°C | 1.2V ≤ VOUT < 1.8V | -3 | 3 | ||||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | -2.75 | 2.75 | |||||
| 2.5V ≤ VOUT ≤ 3.3V | -2.5 | 2.5 | |||||
| ΔVOUT | 线性调整率 | VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) 至 5.5V | 0.01 | 0.1 | %/V | ||
| ΔVOUT | 负载调整率 | IOUT = 1mA 至 150mA | 85 | 110 | µV/mA | ||
| IGND | 静态地电流 | VEN = VIN = 5.5V,IOUT = 0 mA,TJ = –40°C 至 85°C | 80 | 120 | µA | ||
| ISHDN | 关断接地电流 | VEN < VEN(LOW),VIN = 5.5V,TJ = –40°C 至 85°C | 0.01 | 2 | µA | ||
| VDO | 压降电压 | IOUT = 150mA, VIN = 95% × VOUT(NOM) |
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1) | 260 | mV | ||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | 170 | ||||||
| 2.5V ≤ VOUT < 2.8V | 130 | ||||||
| 2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 113 | ||||||
| IOUT = 150mA, VIN = 95% × VOUT(NOM),TJ = –40°C 至 85°C |
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1) | 285 | |||||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | 195 | ||||||
| 2.5V ≤ VOUT < 2.8V | 150 | ||||||
| 2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 140 | ||||||
| ICL | 输出电流限制 | VOUT = 0.9 x VOUT(NOM),TJ = –40°C 至 85°C | 200 | 460 | mA | ||
| ISC | 短路电流限制 | VOUT = 0V | 42 | mA | |||
| PSRR | 电源抑制比 | IOUT = 50mA, VIN = VOUT + 1.0V |
f = 100kHz | 56 | dB | ||
| f = 1MHz | 55 | ||||||
| VN | 输出噪声电压 | BW = 10Hz 至 100kHz,VOUT = 1.2V,IOUT = 50mA | 90 | µVRMS | |||
| RPULLDOWN | 输出自动放电下拉电阻 | VEN < VEN(LOW)(输出禁用),VIN = 3.3V | 135 | Ω | |||
| TSD | 热关断 | TJ 上升 | 160 | °C | |||
| TJ 下降 | 140 | ||||||
| VEN(LOW) | 低电平输入阈值 | VEN 下降,直到输出被禁用;TJ = –40°C 至 85°C | 0.3 | V | |||
| VEN(HI) | 高电平输入阈值 | VEN 上升,直到输出被启用;TJ = –40°C 至 85°C | 0.9 | V | |||
| IEN | EN 输入漏电流 | VEN = 5.5V 和 VIN = 5.5V | 0.01 | 1 | µA | ||