在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(3)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电压 |
输入,VIN |
-0.3 |
6.5 |
V |
| 输出,VOUT |
-0.3 |
6.0 或 VIN + 0.3 (2) |
| 使能,VEN |
-0.3 |
6.5 |
| 电流 |
最大输出,IOUT (4) |
受内部限制 |
A |
| 温度 |
工作结温,TJ |
-55 |
150 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
-65 |
150 |
(1) 超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件的其他条件下正常运行。如果在建议运行条件以外,但在绝对最大额定值范围以内使用,器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。
(2) VOUT 的最大值为 6.0V 或 (VIN + 0.3V) 中的较小者。
(3) 所有电压均以 GND 引脚为基准。
(4) 内部热关断电路保护器件不受永久损坏。