ZHCSGV9I June 2017 – August 2021 TLV6741 , TLV6742
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±2.75V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2),VCM = VS/2 且 VOUT = VS/2(除非另有说明)。

| VCM = V– |

| VCM = V– |

| 在整个共模电压范围内 |





| VCM = V– |

| CL = 10pF |



| VCM = VS/2,RL = 1kΩ | ||
| 增益 = +1,100mV 输出阶跃 |

| CL = 20pF,增益 = 1,VIN = 100mVpp,RL = 1kΩ |

| CL = 20pF,增益 = +1,VIN = 2V 阶跃,RL = 1kΩ |

| CL = 20pF,增益 = 1,VIN = 2V 阶跃 |

| VCM = 2.5V | |||
| 增益 = +1,带宽 = 80kHz,VOUT = 0.5Vrms |


| CL = 10pF,增益 = +1,VS = 5.5V |





| VCM = V+ |





| VS = 5.5V,VCM = V– 至 (V+) – 1.2V |

| CL = 10pF |



| VCM = VS/2,RL = 1kΩ | ||
| 增益 = –1,100mV 输出阶跃 |

| VIN = 0.6Vpp,G = –10,VIN × 增益 > VS | ||

| CL = 20pF,增益 = –1,VIN = 100mVpp,RL = 1kΩ |

| CL = 20pF,增益 = –1,VIN = 2V 阶跃,RL = 1kΩ |

| CL = 20pF,增益 = –1,VIN = 2V 阶跃 |

| VCM = 2.5V | |||||
| BW = 80kHz |




| AVDD = 5.5V,VICM = VOCM = 2.75V |

| VS = 0 至 5.5V,VOUT = 0 至 2.75V |