TLV627432 是一款高效降压转换器,具有典型值为
360nA 的超低工作静态电流。该器件经过优化,可与 2.2µH 电感和 10µF 输出电容配合使用。该器件采用 DCS-Control 技术,开关频率典型值为
1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。
TLV627432 的输出电流为
300mA。TLV627432 提供了八个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在 1.2V 至 3.3V 范围内进行选择。TLV627432
经优化,使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100%
模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧 MOSFET。
器件信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(标称值) |
| TLV627432 |
DSBGA (8) |
1.57mm × 0.88mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
典型应用
效率