ZHCSYO9A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
欠压锁定电路可防止器件在低输入电压时出现故障,还可防止电池过度放电。一旦 VIN 下降到触发欠压锁定阈值 VUVLO_falling(最大值 2.0V),I2C 控制接口和转换器的输出级就会被禁用。一旦 VIN 上升到触发 VUVLO_rising 阈值(最大值 2.2V),器件就开始工作。