ZHCSF46D June   2016  – May 2017 TLV6001 , TLV6002 , TLV6004

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作条件
    4. 7.4 热性能信息:TLV6001
    5. 7.5 热性能信息:TLV6002
    6. 7.6 热性能信息:TLV6004
    7. 7.7 电气特性:VS= 1.8V 至 5V(±0.9V 至 ±2.75V)
    8. 7.8 典型特性:图形列表
    9. 7.9 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 工作电压
      2. 8.3.2 轨至轨输入
      3. 8.3.3 轨至轨输出
      4. 8.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 8.3.5 容性负载和稳定性
      6. 8.3.6 EMI 敏感性和输入滤波
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 输入和 ESD 保护
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局准则
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用和实现

NOTE

以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。

应用信息

TLV600x 是专为便携式应用而设计的一系列低功耗、轨至轨输入和输出运算放大器。 这些器件的工作电压介于 1.8V 至 5.5V,单位增益稳定,并且适用于广泛的通用型 应用。AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的小于或等于 10kΩ 的负载。输入共模电压范围包括两个电源轨,并允许在任何单通道电源应用中使用 TLV600x。

典型应用

运算放大器的典型应用是反相放大器(如 Figure 21 中所示)。反相放大器在输入端采用正电压,然后输出与输入端反相的信号,生成相同幅度的负电压。此类放大器以相同的方式使负输入电压在输出端变为正电压。此外,通过选择输入电阻器 RI 和反馈电阻器 RF,可以增加放大效果。

TLV6001 TLV6002 TLV6004 app_sch_sbos785.gif Figure 21. 应用电路原理图

设计要求

选择的电源电压必须大于输入电压范围和期望输出范围。必须考虑输入共模范围限制 (VCM) 和相对于电源轨的输出电压摆幅 (VO)。例如,此应用将 ±0.5V (1V) 的信号扩展到 ±1.8V (3.6V)。将电源设置在 ±2.5V 就足以适应此应用。

详细设计流程

使用 Equation 1Equation 2 来确定反相放大器需要的增益:

Equation 1. TLV6001 TLV6002 TLV6004 app_eq1_sbos754.gif
Equation 2. TLV6001 TLV6002 TLV6004 app_eq2_sbos754.gif

确定所需增益后,请选择 RI 或 RF 的值。由于放大器电路使用毫安范围的电流,因此通用 应用 需要选择千欧姆范围的值。此毫安电流范围确保了该器件不会消耗过多电流。需要权衡的是,大电阻器(十万欧姆级别)消耗的电流最小,但产生的噪声最大。小电阻器(百欧姆级别)生成的噪声小,但消耗电流大。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用的值为 36kΩ。这些值是通过 Equation 3 确定的:

Equation 3. TLV6001 TLV6002 TLV6004 app_eq3_sbos754.gif

应用曲线

TLV6001 TLV6002 TLV6004 D125_SBOS754.gif Figure 22. 反相放大器输入和输出

系统示例

当接收到低电平信号时,经常需要限制即将进入系统的信号的带宽。建立这个受限带宽的最简单的方法是在放大器的同相端子上放置一个 RC 滤波器,如 Figure 23 中所示。

TLV6001 TLV6002 TLV6004 ai_single_pole_lpf_bos563.gif Figure 23. 单极点低通滤波器

如果需要更多的衰减,需要多个极点滤波器。对于此任务,可使用 Sallen-Key 滤波器,如Figure 24 中所示。为了获得最佳结果,放大器的带宽必须是滤波器频率带宽的 8 到 10 倍。不遵守这一准则可能导致放大器出现相移。

TLV6001 TLV6002 TLV6004 ai_2_pole_sallen_key_lpf_bos563.gif Figure 24. 两极低通 Sallen-Key 滤波器