ZHCSSN7B December 2024 – December 2025 TLV2888 , TLV4888 , TLV888
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLVx888 运算放大器兼具精密的偏移和漂移与出色的总体性能,使该器件成为许多精密应用的理想选择。凭借仅 0.01µV/°C 的精密温漂,该器件可在整个温度范围内提供稳定性。此外,该器件还集出色的 CMRR、PSRR 和 AOL 直流性能与出色的低噪声运行于一体。与所有放大器一样,具有嘈杂或者高阻抗电源的应用需要放置在靠近器件引脚的去耦合电容器。在大多数情况下,0.1µF 电容器已足够满足需求。