ZHCSOK0B December 2021 – December 2023 TLV2387 , TLV387 , TLV4387
PRODUCTION DATA
TLV387、TLV2387 和 TLV4387 (TLVx387) 精密放大器系列提供出色的性能。通过零温漂技术,TLVx387 的失调电压和失调温漂可提供出色的长期稳定性。仅需 570µA 的静态电流,TLVx387 就能实现 5.7MHz 的带宽、8.5nV/√Hz 的宽带噪声和 177nVPP 的 1/f 噪声。这些规格对于在 16 位至 24 位模数转换器 (ADC) 中实现超高精度和不降低线性度至关重要。TLVx387 在温度范围内具有平坦的偏置电流;因此,高输入阻抗应用在温度范围内几乎不需校准。
所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| TLV387 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) |
| TLV2387 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| DGK(VSSOP,8) | ||
| TLV4387 | 四通道 | PW(TSSOP,14) |