ZHCSOK0B December 2021 – December 2023 TLV2387 , TLV387 , TLV4387
PRODUCTION DATA
运算放大器会表现出对电磁干扰 (EMI) 的灵敏度。通常,传导 EMI(即通过传导进入器件的 EMI)比辐射 EMI(即通过辐射进入器件的 EMI)更常见。当传导 EMI 进入运算放大器时,放大器输出中的直流失调电压可能偏离标称值。这个偏离是由于内部半导体结相关的信号校正引起的。虽然所有的运算放大器引脚功能都会受到 EMI 的影响,但是输入引脚可能是最易受影响的。TLVx387 运算放大器系列整合了内部输入低通滤波器,该滤波器可减少放大器对 EMI 的响应。此输入滤波器提供共模和差模滤波。TLVx387 的传导 EMI 抑制如图 6-2 所示。
图 6-2 EMI 抑制比