ZHCSF45B June 2016 – February 2017 TLV2313 , TLV313 , TLV4313
PRODUCTION DATA.
各种运算放大器对于电磁干扰 (EMI) 的易感性会有所不同。如果传导 EMI 进入运算放大器,放大器输出中观察到的直流失调电压在有 EMI 时可能偏离标称值。这个偏离是由于内部半导体结相关的信号校正引起的。虽然所有的运算放大器引脚功能都可能受到 EMI 的影响,但是信号输入引脚可能是最易受影响的。TLV313 系列 整合了内部输入低通滤波器,可降低放大器对 EMI 的响应。此滤波器提供共模和差模滤波。此滤波器支持大约 35MHz (–3dB) 的共模截止频率,具有每十倍频 20dB 的下降率。
德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。EMI 抑制比 (EMIRR) 度量可实现运算放大器与 EMI 抗扰度的直接比较。Figure 18 显示了对 TLV313 系列执行此测试的结果。如需详细信息,请参阅《运算放大器的 EMI 抑制比》,下载地址为 www.ti.com.cn。