ZHCSF45B June 2016 – February 2017 TLV2313 , TLV313 , TLV4313
PRODUCTION DATA.
TLV313 器件旨在用于 需要驱动 容性负载的应用。与所有运算放大器一样,在某些特定情况下,TLV313 器件可能会变得不稳定。当确定放大器是否在运行中保持稳定时,需要考虑特定运算放大器电路配置、布局布线、增益和输出负载等因素。相对于运行在较高噪声增益上的放大器,一个用单位增益 (+1V/V) 配置来驱动电容负载的的运算放大器不稳定的可能性更大。与运算放大器输出电阻结合在一起的电容负载在反馈环路内生成一个使相位裕量降级的极点。相位裕量的减小随着负载电容的增加而增加。在单位增益配置下运行时,TLV313 器件在纯容性负载达到大约 1nF 时仍然保持稳定。某些电容器(CL 大于 1μF)的等效串联电阻 (ESR) 足以改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。当在更高电压增益上观察放大器的过冲响应时,这个增加的驱动能力会十分明显。
当放大器在单位增益配置下运行时,增大其电容负载驱动能力的一种方法就是插入一个小电阻器(一般为 10Ω 到 20Ω),使其与输出串联(如 Figure 19 中所示)。这个电阻器将大大减少与大电容负载相关的过冲和振铃。但这个方法可能会带来一个问题,即增加的串联电阻和任一与容性负载并联的电阻会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。
Figure 19. 改进容性负载驱动