ZHCSQK0A October 2022 – December 2023 TLV3801-Q1 , TLV3802-Q1
PRODMIX
TLV380x-Q1 是具有宽电源电压范围和 3GHz 超高切换频率的 225ps 高速比较器。这些器件具有 2.7V 至 5.25V 的单电源工作电压范围和 2.7V 至 5.25V 的双电源工作电压范围,采用业界通用的小型封装承载所有特性,是激光雷达、差分线路接收器应用以及测试和测量系统的理想选择。
TLV380x-Q1 具有 5ps 的强大输入过驱性能,并且能够检测仅 240ps 的窄脉冲宽度。这些器件具有输入过驱可实现较小传播延迟变化,并且能够检测窄脉冲,是飞行时间 (ToF) 应用(例如工厂自动化和无人机视觉)的理想选择。
TLV380x-Q1 的低压差分信号 (LVDS) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。
TLV3801-Q1 采用 8 引脚 WSON 封装,而 TLV3802-Q1 采用具有可湿性侧面的 12 引脚 WSON 封装,因此非常适合空间敏感型汽车应用。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV3801-Q1 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
TLV3802-Q1 | WSON (12) | 3.00mm × 2.00mm |
1.如需了解所有可订购封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。