ZHCSFM6 October 2016 TLV2376 , TLV376 , TLV4376
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 电源,VS = (V+) – (V–) | 7 | V | |
| 信号输入引脚(2) | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
| 电流 | 信号输入引脚(2) | -10 | 10 | mA |
| 输出短路(3) | 连续 | |||
| 温度 | 指定温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 结温,TJ | 150 | |||
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | ||
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±4000 | V |
| 组件充电模式 (CDM),符合 JEDEC 规格 JESD22-C101(2) | ±1000 | |||
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 单电源 | 2.2 | 5.5 | V | ||
| 双电源 | ±1.1 | ±2.75 | ||||
| TA | 指定温度范围 | -40 | 125 | °C | ||
| 热指标(1) | TLV376 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | DBV (SOT-23) | |||
| 8 引脚 | 5 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 100.1 | 273.8 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 42.4 | 126.8 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 41.0 | 85.9 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 4.8 | 10.9 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 40.3 | 84.9 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不適用 | 不適用 | °C/W |
| 热指标(1) | TLV2376 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | DGK (VSSOP) | |||
| 8 引脚 | 8 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 111.1 | 171.2 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 54.7 | 63.9 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 51.7 | 92.8 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 10.5 | 9.2 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 51.2 | 91.2 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不適用 | 不適用 | °C/W |
| 热指标(1) | TLV4376 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| PW (TSSOP) | |||
| 14 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 107.8 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 29.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 52.6 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 1.5 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 51.6 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | °C/W |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | TLV376、TLV2376 | 40 | 100 | µV | ||
| TLV4376 | 50 | 125 | |||||
| dVOS/dT | 偏移电压与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +125°C | 1.0 | μV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS=2.2V 至 5.5V,VCM<(V+) – 1.3 V | 84 | 110 | dB | ||
| 通道分离,直流 | TLV2376、TLV4376 | 0.5 | mV/V | ||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | 0.3 | pA | ||||
| TA=-40°C 至 +125°C | 请参阅 典型特性 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | 0.2 | pA | ||||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 2.2 | µVPP | ||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 8.0 | nV/√Hz | |||
| in | 输入电流噪声 | f = 1kHz | 2 | fA/√Hz | |||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | (V–) – 0.1 | (V+)+0.1 | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) < VCM < (V+) – 1.3V | 72 | 88 | dB | ||
| 输入电容 | |||||||
| 差模 | 6.5 | pF | |||||
| 共模 | 13 | pF | |||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | 100mV < VO < (V+) – 100mV,RL = 2kΩ | 100 | 126 | dB | ||
| 频率响应(CL = 100pF,VS = 5.5V) | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 5.5 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | G = 1 | 2 | V/µs | |||
| tS | 趋稳时间 | 到 0.1%,2V 阶跃,G = 1 | 1.6 | µs | |||
| 到 0.01%,2V 阶跃,G = 1 | 2 | ||||||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 0.33 | μs | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VO = 1VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 10kΩ | 0.0005% | ||||
| 输出 | |||||||
| 相对于电源轨的电压输出摆幅 | RL= 10kΩ | 10 | 20 | mV | |||
| ISC | 短路电流 | 源电流 | 30 | mA | |||
| 灌电流 | -50 | ||||||
| CLOAD | 电容负载驱动 | 请参阅 典型特性 | |||||
| RO | 开环输出阻抗 | 150 | Ω | ||||
| 电源 | |||||||
| VS | 额定电压范围 | 2.2 | 5.5 | V | |||
| 工作电压范围 | 2 至 5.5 | V | |||||
| IQ | 静态电流(每个放大器) | IO = 0mA,VS = 5.5V,VCM < (V+) – 1.3V | 815 | 1200 | μA | ||
| 温度 | |||||||
| 额定温度范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| G = +1 V/V,RL = 10kΩ,CL = 50pF |
| VS = 5V,VCM = 2V,VOUT = 1VRMS |
| VS = ±2.75V |
| VS = ±2.75V |
| G = +1 V/V,RL = 2kΩ,CL = 50pF |