ZHCSFM6 October 2016 TLV2376 , TLV376 , TLV4376
PRODUCTION DATA.
TINA-TI™ 是一款基于 SPICE 引擎的电路仿真程序,简单易用并且功能强大。TINA-TI™ 是 TINA-TI™ 软件的一款免费全功能版本,除了一系列无源和有源模型外,此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI™ 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析,以及其他设计功能。
TINA-TI™ 提供全面的后处理能力,便于用户以多种方式获得结果,用户可从 Analog eLab Design Center(模拟电子实验室设计中心)免费下载。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压和波形的功能,从而创建一个动态的快速入门工具。
NOTE
这些文件需要安装 TINA 软件(由 DesignSoft™提供)或者 TINA-TI™ 软件。请下载 TINA-TI™ 文件夹中的免费 TINA-TI™ 软件。
TI 高精度设计是由 TI 公司高精度模拟 应用 专家创建的模拟解决方案,提供了许多实用电路的工作原理、组件选择、仿真、完整印刷电路板 (PCB) 电路原理图和布局布线、物料清单以及性能测量结果。如需获取 TI 高精度设计,请访问 www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/。
WEBENCH® 滤波器设计器是一款简单、功能强大且便于使用的有源滤波器设计程序。WEBENCH® Filter Designer 通过选择 TI 运算放大器以及 TI 供应商合作伙伴的无源组件来构建优化滤波器设计方案。
WEBENCH® 设计中心以基于网络的工具形式提供 WEBENCH® Filter Designer。用户通过该工具可在短时间内完成多级有源滤波器解决方案的设计、优化和仿真。
请参阅如下相关文档:
Table 2 列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,以及申请样片或购买产品的快速链接。
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com 上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查看任意已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
E2E is a trademark of Texas Instruments.
DesignSoft is a trademark of DesignSoft, Inc.
典型代表,, TINA-TI are trademarks of TI.
All other trademarks are the property of their respective owners.

ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.