ZHCSZD5E November 2000 – December 2025 TLV3701 , TLV3702 , TLV3704
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(PLH) | 传播响应时间,低电平到高电平输出(1) | f = 10kHz,VSTEP = 100mV,CL = 10pF | 过驱电压 = 10mV | 34 | µs | ||
| 过驱电压 = 50mV | 16 | ||||||
| t(PHL) | 传播响应时间,高电平至低电平输出(1) | f = 10kHz,VSTEP = 100mV,CL = 10pF | 过驱电压 = 10mV | 45 | µs | ||
| 过驱电压 = 50mV | 16 | ||||||
| tr | 上升时间 | CL = 10pF | 0.2 | µs | |||
| tf | 下降时间 | CL = 10pF | 0.2 | µs | |||
| tsu | 启动时间 | VCC = 2.7 至 15V(2) | 25°C | 3 | ms | ||