ZHCSPF9C December 2022 – August 2024 TLV2365 , TLV365
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | ±0.4 | ±1.9 | mV | ||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = –40°C 至 +125°C | ±0.5 | ±2.6 | µV/°C | |
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 2.2V 至 5.5V,TA = –40℃ 至 +125℃ | 100 | dB | ||
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±5 | ±20 | pA | ||
| TA = –40℃ 至 +125℃ | 请参阅图 6-5 | |||||
| 噪声 | ||||||
| 输入电压噪声(峰峰值) | f = 0.1Hz 至 10Hz | 5.4 | µVPP | |||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 500kHz | 4.5 | nV/√Hz | ||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 5.8 | fA/√Hz | ||
| 输入电压 | ||||||
| VCM | 共模电压 | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) – 100mV < VCM < (V+) + 100mV | 100 | 115 | dB | |
| TA = -40°C 至 +125°C | 110 | |||||
| 输入阻抗 | ||||||
| CIN | 差分 | 5 | pF | |||
| 共模 | 1 | |||||
| 开环增益 | ||||||
| AOL | 开环电压增益 | RL = 10kΩ,(V–) + 0.1V < VOUT < (V+) – 0.1V | 100 | 120 | dB | |
| RL = 10kΩ,TA = –40℃ 至 +125℃ | 113 | |||||
| RL = 600Ω,(V–) + 0.2V < VOUT < (V+) – 0.2V | 100 | 120 | ||||
| RL = 600Ω,TA = –40℃ 至 +125℃ | 110 | |||||
| 相位裕度 | 56 | ° | ||||
| 频率响应 (VS = 5V) | ||||||
| GBW | 增益带宽积 | 50 | MHz | |||
| SR | 压摆率 | 27 | V/µs | |||
| tS | 稳定时间 | 0.1%,4V 阶跃 | 0.15 | µs | ||
| 0.01%,4V 阶跃 | 0.2 | |||||
| 过驱动恢复时间 | VIN+ × 增益 > VS | < 0.1 | µs | |||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声(1) | VOUT = 4VPP,f = 1kHz,RL = 600Ω | 0.00025 | % | ||
| 通道间串扰 (仅限 TLV2365) |
VOUT = 2VPP,f = 100kHz | 108 | dBc | |||
| 输出 | ||||||
| 相对于电源轨的输出电压摆幅 | 10 | mV | ||||
| TA = –40°C 至 +125°C | 12 | |||||
| ISC | 短路电流 | ±85 | mA | |||
| 容性负载驱动 | 请参阅图 6-16 | |||||
| ZO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz,IO = 0mA | 40 | Ω | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0mA | 4.6 | 5.8 | mA | |
| IO = 0mA,TA = –40°C 至 +125°C | 6.3 | |||||