ZHCSXL4C June 2024 – October 2026 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
TLV3232-Q1 器件具有内部上电复位 (POR) 电路,用于已知的启动或断电条件。当电源电压 (V+) 逐渐上升或逐渐下降时,在超过 2.2V 的 VPOR 后,激活 POR 电路并持续长达 2.5µs。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。
对于 TLV3232-Q1 器件,输出在 POR 期间 (ton) 保持低电平,如下所示。