ZHCSYZ2B September 2025 – December 2025 TLV3211 , TLV3214
PRODMIX
对于精确比较器应用,保持电源稳定且将噪声和干扰降至更低至关重要。输出上升和下降时间为几十纳秒,必须被视为高速逻辑器件。旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚放置并连接到实心接地层,最好直接放在 (V+) 与 GND 引脚之间。
尽量减少输出和输入之间的耦合,以防止输出振荡。除非输出之间存在 (V+) 或 GND 布线,否则请勿并行布置输出和输入布线,以减少耦合。向输入端添加串联电阻时,将电阻器放在靠近器件的位置。还可以在输出端串联一个低阻值 (<100Ω) 电阻,以抑制非阻抗控制的长迹线上出现任何振铃或反射。为获得理想边缘形状,在进行长距离布线时可以使用带有反向终端的受控阻抗布线。