ZHCSRJ6C June 2010 – January 2023 TLV320AIC3104-Q1
PRODUCTION DATA
TLV320AIC3104-Q1 包含四个高功率输出驱动器以及两个全差分输出驱动器。高功率输出驱动器可驱动各种负载配置,包括使用交流耦合电容器的最多四通道的单端 16Ω 耳机,或使用无电容器输出配置的立体声 16Ω 耳机。这些参数使 TLV320AIC3104-Q1 能够在信息娱乐系统与仪表组领域的各种音频应用中充当 MCU 和扬声器放大器(例如 TPA3111D1-Q1)之间的接口。
立体声音频 DAC 支持从 8kHz 到 96kHz 的采样率,包括 DAC 路径中的可编程数字滤波,来支持 3D、低音、高音、中音效果、扬声器均衡和去加重功能,实现 32kHz、44.1kHz 和 48kHz 采样率。立体声音频 ADC 支持 8kHz 至 96kHz 采样率,之前要有可编程增益放大器 (PGA) 或自动增益控制 (AGC) 电路,提供高达 59.5dB 的模拟增益,用于低电平麦克风输入。TLV320AIC3104-Q1 提供超高的启动 (8ms–1,408ms) 和衰减 (0.05s–22.4s) 编程范围。扩展的 AGC 范围可针对许多类型的应用对 AGC 进行微调。
如果不需要处理模拟或数字信号,可将器件置于特殊的模拟信号直通模式。此模式可显著降低功耗,因为在此直通操作期间,器件的大部分会断电。
串行控制总线支持 I2C 协议,而串行音频数据总线可针对 I2S、左右平衡、DSP 或 TDM 模式进行编程。包括一个用于生成灵活时钟的高度可编程的 PLL,并且为来自各种可用 MCLK(工作频率从 512kHz 到 50MHz 不等,其中尤为重视常用的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 和 19.68MHz 系统时钟频率)的所有标准音频速率提供支持。
TLV320AIC3104-Q1 由 2.7V 至 3.6V 的模拟电源、1.525V 至 1.95V 的数字内核电源以及 1.1V 至 3.6V 的数字 I/O 电源供电