ZHCS175C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
TLV3201 和 TLV3202 都是轨到轨输入比较器,其输入共模范围比正负电源轨各多出 200mV。这些器件的额定电压范围为 2.7V 至 5.5V,在室温范围内为 2.5V 至 5.5V。TLV3201 和 TLV3202 适用于在输入引脚超过电源电压时防止相位反转。图 8-1 显示了 TLV320x 在输入电压超过电源电压时的响应情况,结果没有出现相位反转。
图 8-1 无相位反转:比较器对输入电压的响应(包括传播延迟)由两个背对背二极管和 1kΩ 串联电阻器组成的静电放电 (ESD) 保护输入结构通过钳制超过 VCC 而超出规定工作条件的输入电压,限制施加于比较器精密输入端的差分输入电压。如果可能存在超过绝对最大额定值的过压条件,建议增加外部旁路二极管和电阻器,如图 8-2 所示。必须避免差分电压大于电源电压,以防止损坏输入级。
图 8-2 TLV3201 等效输入结构