具有迟滞功能的同相比较器需要一个双电阻器网络(如图 8-5 所示)和反相输入端的电压基准 (VREF)。当 VIN 为低电平时,输出也为低电平。若要使输出从低电平切换到高电平,VIN 必须升高至 VIN1。VIN1 的计算公式为 方程式 4。
方程式 4. 
当 VIN 为高电平时,输出也为高电平。为了使比较器切换回低电平状态,VIN 必须等于 VREF,然后 VA 才能再次等于 VREF。VIN 可以使用方程式 5 来计算。
方程式 5. 
在此电路中,迟滞是 VIN1 和 VIN2 之间的差值,如方程式 6 所示。
方程式 6.