ZHCSSN7A December 2024 – September 2025 TLV2888 , TLV888
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLV888、TLV2888 和 TLV4888 (TLVx888) 是宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器 (op amp)。这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 15µV 的偏移电压(最大值)和 0.05µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。
TLVx888 具有非常短的趋稳时间,这部分归功于其宽增益带宽和极高的压摆率。通过专有的多路复用器友好型输入架构,可在多通道系统中进一步缩短趋稳时间。
TLVx888 同时具有高精度、快速趋稳和低噪声的优势,因此成为各种应用(包括信号测量、精密仪表和数据采集)的理想选择。
TLVx888 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| TLV888 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| DBV(SOT-23,5)(2) | ||
| DRL(SOT,5)(2) | ||
| TLV2888 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| DDF(SOT-23,8)(2) | ||
| DGK (VSSOP-8) | ||
| DSG (WSON-8)(2) | ||
| TLV4888(2) | 四通道 | D(SOIC,14) |
| PW (TSSOP-14) |