ZHCSYK6B October 1987 – June 2025 TLV2711
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA (1) | TLV2711C | TLV2711I | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VDD ± = ± 1.5V,VO = 0V,VIC = 0V, RS = 50Ω |
完整范围 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | mV | |||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 1 | 1 | µV/°C | |||||||
| IIO | 输入失调电流(2) | 25°C | 0.5 | 60 | 0.5 | 60 | pA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流(2) | 25°C | 60 | 60 | |||||||
| 完整范围 | 1 | 150 | 1 | 150 | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | |VIO| ≤ 5mV,RS = 50Ω | 25°C | 0 至 2 | -0.3 至 2.2 | 0 至 2 | -0.3 至 2.2 | V | |||
| 完整范围 | 0 至 1.7 | 0 至 1.7 | |||||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -100µA | 25°C | 2.94 | 2.94 | ||||||
| IOH = -250µA | 25°C | 2.85 | 2.85 | V | |||||||
| 完整范围 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VIC = 1.5V,IOL = 50µA | 25°C | 15 | 15 | ||||||
| VIC = 1.5V,IOL = 500µA | 25°C | 150 | 150 | mV | |||||||
| 完整范围 | 500 | 500 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VIC = 1.5V, VO = 1V 至 2V |
RL = 10kΩ(3) | 25°C | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
| 完整范围 | 1 | 1 | V/mV | ||||||||
| RL = 1MΩ(3) | 25°C | 600 | 600 | ||||||||
| ri(d) | 差分输入电阻 | 25°C | 1012 | 1012 | Ω | ||||||
| ri(c) | 共模输入电阻 | 25°C | 1012 | 1012 | Ω | ||||||
| ci(c) | 共模输入电容 | f = 10kHz | 25°C | 5 | 5 | pF | |||||
| zO | 开环输出阻抗 | f = 7kHz,AV = 1 | 25°C | 5 | 5 | kΩ | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = 0V 至 1.7V,RS = 50Ω, VO = 1.5V |
25°C | 59 | 83 | 59 | 83 | dB | |||
| 完整范围 | 58 | 58 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VDD = 2.7V 至 8V,无负载 VIC = VDD/2, |
25°C | 70 | 95 | 70 | 95 | dB | |||
| 完整范围 | 70 | 70 | |||||||||
| IDD | 电源电流 | VO = 1.5V,空载 | 25°C | 11 | 25 | 11 | 25 | µA | |||
| 完整范围 | 30 | 30 | |||||||||