ZHCSHQ1G March 2003 – February 2018 TLV2460A-Q1 , TLV2461A-Q1 , TLV2462-Q1 , TLV2462A-Q1 , TLV2463A-Q1 , TLV2464A-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV246x-Q1 系列中的两个产品(TLV2460-Q1 和 TLV2463-Q1)具有一个关断端子,延长了便携式应用中的电池 寿命。当关断端子被绑定为低电平时,电源电流降至 0.3μA/通道,放大器被禁用,输出置于高阻抗模式。要启用放大器,请将关断端子置于浮动状态,或将关断端子拉至高电平。当关断端子处于浮动状态时,应确保关断端子上的寄生泄漏电流不会无意中将运算放大器置于关断状态。关断端子阈值始终以 VDD / 2 为基准。因此,当器件采用双电源电压供电(例如 ±2.5V)时,关断端子的电平必须拉至 VDD−(非 GND)以禁用运算放大器。
具有关断脉冲的放大器输出如 Figure 22、Figure 23、Figure 24 和 Figure 25 中所示。每个放大器都采用 5V 单电源供电,并配置为增益为 5 的同相配置。放大器导通和关断时间从关断脉冲的 50% 点到输出波形的 50% 点测得。数据表中列出了单路、双路和四路的时间。