ZHCSHQ1G March 2003 – February 2018 TLV2460A-Q1 , TLV2461A-Q1 , TLV2462-Q1 , TLV2462A-Q1 , TLV2463A-Q1 , TLV2464A-Q1
PRODUCTION DATA.
以下部分显示了详细设计流程。请参阅Equation 2 了解 3 类补偿增益。
3 类补偿极点和零点如首选渐近图所示;请参阅Figure 56。根据补偿要求更改电阻器和电容器的值,从而重新定位补偿极点和零点。由于放大器的开环增益和相位限制,运算放大器无法实现首选情况。
Figure 56. 首选渐进图 假设 C2 >> C1 且 R1 >> R3,计算极点和零点。C1 和 R3 组件设置了高频率,因此此假设正确。
TLV226x-Q1 器件 3 类补偿电路设计在 30KHz 共振频率上下提高了直流到直流转换器的增益和相位。对于输出滤波器,这相当于 1µH 和 22µF。
通过省去 C3 电容器,将运算放大器配置为 2 类补偿。2 类通过输出电容器与串联电阻器 ESR 来补偿直流到直流转换器;请参阅Equation 3。