ZHCSYP6A February 1997 – July 2025 TLV2322 , TLV2324
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA (1) | TLV2322 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD = 3V | VDD = 5V | |||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入失调电压 | VO = 1V,VIC = 1V, RS = 50Ω,RL = 1MΩ |
25°C | 1.1 | 9 | 1.1 | 9 | mV | ||
| 完整范围 | 11 | 11 | ||||||||
| αVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | 25°C 至 85°C | 1 | 1.1 | μV/°C | |||||
| IIO | 输入偏移电流(2)(3) | VO = 1V,VIC = 1V | 25°C | 0.5 | 0.5 | pA | ||||
| 85°C | 22 | 1000 | 24 | 1000 | ||||||
| IIB | 输入偏置电流(2)(3) | VO = 1V,VIC = 1V | 25°C | 0.6 | 0.6 | pA | ||||
| 85°C | 175 | 2000 | 200 | 2000 | ||||||
| VICR | 共模输入电压范围(4) | 25°C | -0.2 至 2 | -0.2 至 2.3 | -0.2 至 4 | -0.2 至 4.2 | V | |||
| 完整范围 | -0.2 至 1.8 | -0.2 至 3.8 | V | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VIC = 1V,VID = 100mV, IOH = −1mA |
25°C | 1.75 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | V | ||
| 完整范围 | 1.7 | 3 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VIC = 1V,VID = 100mV, IOH = −1mA |
25°C | 115 | 150 | 95 | 150 | mV | ||
| 完整范围 | 190 | 190 | ||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VIC = ±1V,RL = 1MΩ(5) | 25°C | 50 | 400 | 50 | 520 | V/mV | ||
| 完整范围 | 50 | 50 | ||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VO = 1V,RS = 50Ω VIC = VICR 最小值 |
25°C | 61 | 83 | 65 | 88 | dB | ||
| 完整范围 | 59 | 60 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VIC = 1V,VO = 1V, RS = 50Ω |
25°C | 70 | 86 | 70 | 86 | dB | ||
| 完整范围 | 65 | 65 | ||||||||
| IDD | 电源电流 | VO = 1V,VIC = 1V, 空载 |
25°C | 13 | 34 | 20 | 34 | μA | ||
| 完整范围 | 54 | 54 | ||||||||