ZHCSYP6A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,TLV2322
    5. 5.5  TLV2322 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6  工作特性,TLV2322,VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性,TLV2324
    8. 5.8  工作特性,TLV2324,VDD = 3V
    9. 5.9  工作特性,TLV2324,VDD = 5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性,TLV2324

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA (1) TLV2324 单位
VDD = 3V VDD = 5V
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VO = 1V,VIC = 1V,
RS = 50Ω,RL = 1MΩ
25°C 1.1 10 1.1 10 mV
完整范围 12 12
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 25°C 至 85°C 1 1.1 μV/°C
IIO 输入偏移电流(2)(3) VO = 1V,VIC = 1V 25°C 0.5 0.5 pA
85°C 22 1000 24 1000
IIB 输入偏置电流(2)(3) VO = 1V,VIC = 1V 25°C 0.6 0.6 pA
85°C 175 2000 200 2000
VICR 共模输入电压范围(4) 25°C -0.2 至 2 -0.2 至 2.3 -0.2 至 4 -0.2 至 4.2 V
完整范围 -0.2 至 1.8 -0.2 至 3.8 V
VOH 高电平输出电压 VIC = 1V,VID = 100mV,IOH = −μ 1mA 25°C 1.75 1.9 3.2 3.8 V
完整范围 1.7 3
VOL 低电平输出电压 VIC = 1V,VID = −100mV,IOL = 1mA 25°C 115 150 95 150 mV
完整范围 190 190
AVD 大信号差分电压放大 VIC = ±1V,RL = 1MΩ(5) 25°C 50 400 50 520 V/mV
完整范围 50 50
CMRR 共模抑制比 VO = 1V,RS = 50Ω,
VIC = VICR 最小值
25°C 61 83 65 88 dB
完整范围 59 60
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VO = 1V,VIC = 1V,
RS = 50Ω
25°C 70 86 70 86 dB
完整范围 65 65
IDD 电源电流 VO = 1V,VIC = 1V,
空载
25°C 26 68 39 68 μA
完整范围 108 108
完整范围为 –40°C 至 85°C。
低于 5pA 的输入偏置电流和输入偏移电流典型值通过数学方式确定。
参数通过特性测试确定。
此范围也适用于每个单独输入。
VDD = 5V 时,VO(PP)= 0.25V 至 2V;VDD = 3V 时,VO = 0.5V 至 1.5V。