ZHCSXN8A September 2024 – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1
PRODMIX
如图 7-7 所示配置电路。将 V+ 连接到 3.3V 电源,并将 VEE 接地。使 R1、R2 和 R3 电阻器各为 10MΩ。这三个电阻器用于创建窗口比较器的正阈值和负阈值(VTH+ 和 VTH–)。
每个电阻相等时,VTH+ 为 2.2V 且 VTH- 为 1.1V。10MΩ 等大电阻值可更大限度地降低功耗。可以重新计算电阻值以在跳变点提供所需的值。
传感器输出电压施加到两个比较器的反相和同相输入端。使用两个开漏输出比较器可将两个比较器输出以“线或”(Wire-OR) 方式连接在一起。
当传感器小于 1.1V 或大于 2.2V 时,相应的比较器输出将为低电平。当传感器在 1.1V 至 2.2V 范围内(在“窗口”内)时,相应的比较器输出将为高电平,如图 7-8 所示。