ZHCSXN8A September 2024 – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1
PRODMIX
具有迟滞功能的同相比较器需要一个双电阻器网络和反相输入端的电压基准 (VREF),如图 7-5 所示。
图 7-5 采用同相配置、具有迟滞功能的 TLV183x-Q1输出为高电平和低电平时的等效电阻器网络如图 7-6 所示。
图 7-6 同相配置电阻器网络当 VIN 小于 VREF 时,输出为低电平。若要使输出从低电平切换到高电平,VIN 必须高于 VIN1 阈值。请使用方程式 4 来计算 VIN1。

当 VIN 大于 VREF 时,输出为高电平。若要使比较器切换回低电平状态,VIN 必须降至 VIN2 以下。请使用方程式 5 来计算 VIN2。

在此电路中,迟滞是 VIN1 和 VIN2 之间的差值,如方程式 6 所示。

更多相关信息,请参阅应用手册 SNOA997“具有迟滞功能的反相比较器电路”和 SBOA313“具有迟滞功能的同相比较器电路”。