ZHCSLZ2D October 2022 – May 2026 TLV1811-Q1 , TLV1812-Q1 , TLV1814-Q1 , TLV1821-Q1 , TLV1822-Q1 , TLV1824-Q1
PRODMIX
TLV18xx -Q1 系列具有用于启动或断电条件已知的内部上电复位 (POR) 电路。当电源 (V+) 上升或下降时,POR 电路在超过 2.4V 的最小电源电压阈值后激活长达 200µs,在电源电压降至 2.4V 以下时立即激活。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。
对于 TLV181x-Q1 推挽输出器件,输出在 POR 期间 (ton) 保持低电平。
对于 TLV182x-Q1 开漏输出选项,POR 电路在 POR 期间 (ton) 使输出保持高阻抗 (Hi-Z)。
注意:在 POR 期间、输出电压随着上拉电压而上升。