ZHCSJ16D November 2018 – June 2022 TLIN1441-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1441-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器和看门狗。TLIN1441-Q1 看门狗可在窗口模式或超时模式下运行,并且可由引脚或 SPI 控制。引脚或 SPI 在加电时根据 9 号引脚的状态(例如高电平、Z 状态、低电平)建立控制。
LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。TLIN1441-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。TLIN1441-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 125mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。TLIN1441-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLIN1441-Q1 | VSON (14) | 3.00mm x 4.50mm |